Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8277 kr - 8,6751 kr | 19719 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 30,4636 kr - 33,8533 kr | 657 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,5055 kr - 1,8909 kr | 22000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,5655 kr - 3,8057 kr | 2268 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,7167 kr - 2,6667 kr | 55300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,1831 kr - 5,4304 kr | 7100 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,9558 kr - 1,3275 kr | 14713 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,6715 kr - 2,6715 kr | 9900 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5,7164 kr - 5,7164 kr | 4968 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 10,7003 kr - 10,7003 kr | 2817 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 12,7255 kr - 14,1617 kr | 40 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 30,3056 kr - 33,6809 kr | 248 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 1,0659 kr - 1,4805 kr | 26825 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,8971 kr - 3,2101 kr | 8014 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 4,0014 kr - 5,5575 kr | 465 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 2,0969 kr - 2,0969 kr | 47584 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 4,0216 kr - 4,0216 kr | 11314 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,1868 kr - 8,1868 kr | 3640 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 5,5871 kr - 6,2047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 21,731 kr - 24,1439 kr | 10 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta