Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8277 kr - 8,6751 kr | 19719 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 30,4636 kr - 33,8533 kr | 657 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 10,7003 kr - 10,7003 kr | 2817 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 12,7255 kr - 14,1617 kr | 40 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,8273 kr - 3,1031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 30,3056 kr - 33,6809 kr | 248 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,0636 kr - 1,1785 kr | 20605 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Blå
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,7164 kr - 5,7164 kr | 5968 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 1,0659 kr - 1,4805 kr | 26825 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,6373 kr - 6,1739 kr | 778 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 2,8971 kr - 3,2101 kr | 10014 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,3251 kr - 1,8405 kr | 105 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 2,7598 kr - 3,058 kr | 50 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Grön
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 4,0014 kr - 5,5575 kr | 465 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,5055 kr - 1,8909 kr | 22935 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 17,0487 kr - 18,9302 kr | 808 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 3,0736 kr - 3,0736 kr | 1000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 3,7757 kr - 4,1836 kr | 1770 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,1779 kr - 2,4132 kr | 12077 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Röd
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,1231 kr - 1,9484 kr | 151948 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
Load Bearing
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta