Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1217 kr - 1,1217 kr | 77827 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,4991 kr - 2,4991 kr | 5032 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,5817 kr - 4,5817 kr | 13946 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 8,4884 kr - 8,4884 kr | 3366 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Load Bearing
|
||
| 8,589 kr - 9,5369 kr | 21 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 29,1422 kr - 29,1422 kr | 300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,0191 kr - 1,1291 kr | 66665 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,6945 kr - 2,3535 kr | 13676 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 3,5802 kr - 4,9725 kr | 640 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 3,8779 kr - 4,3088 kr | 4819 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 23,8998 kr - 26,5569 kr | 708 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,7856 kr - 2,9414 kr | 41600 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,2998 kr - 3,1677 kr | 13975 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,0969 kr - 2,0969 kr | 76084 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 4,0216 kr - 4,0216 kr | 10114 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,1868 kr - 8,1868 kr | 3640 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
Load Bearing
|
||
| 5,5871 kr - 6,2047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 21,731 kr - 24,1439 kr | 10 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,8058 kr - 0,8928 kr | 94859 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,6844 kr - 1,8663 kr | 22746 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta