Meny Sök

Maskeringspluggar utan fläns

I lager

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet FH Färg D Material d1 Typ Köp
1,1553 kr - 1,1553 kr 25927 I lager
25.4 mm
Svart
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
2,5741 kr - 2,5741 kr 17532 I lager
25.4 mm
Svart
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
4,7192 kr - 4,7192 kr 12946 I lager
25.4 mm
Svart
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
8,7431 kr - 8,7431 kr 3066 I lager
25.4 mm
Svart
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,8466 kr - 9,823 kr 1121 I lager
25.4 mm
Svart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
30,0165 kr - 30,0165 kr 300 I lager
25.4 mm
Svart
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
1,0191 kr - 1,1291 kr 12665 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,6945 kr - 2,3535 kr 17776 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
18.0 mm
Silikon
16.0 mm
3,5802 kr - 4,9725 kr 640 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
26.0 mm
Silikon
24.0 mm
3,9943 kr - 4,4381 kr 4819 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
10.5 mm
Silikon
4.8 mm
1
24,6168 kr - 27,3536 kr 408 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
33.5 mm
Silikon
27.8 mm
1
0,8092 kr - 3,0297 kr 2500 I lager
15.0 mm
Svart
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
1,3388 kr - 3,2628 kr 4605 I lager
25.0 mm
Svart
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
2,648 kr - 2,648 kr 4400 I lager
25.0 mm
Svart
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
1,4468 kr - 4,3614 kr 600 I lager
25.0 mm
Svart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
2,8971 kr - 3,2101 kr 282 I lager
25.4 mm
Grön
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1,0636 kr - 1,1785 kr 39855 I lager
11.0 mm
Blå
16.0 mm
Silikon
4.0 mm
22,3829 kr - 24,8683 kr 110 I lager
25.4 mm
Svart
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,8058 kr - 0,8928 kr 9859 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
1,6844 kr - 1,8663 kr 19746 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
  • av 4
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10248867

Prisintervall
1,1553 kr - 1,1553 kr

Lagernivåer
25927 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10377475

Prisintervall
2,5741 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
17532 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377482

Prisintervall
4,7192 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
12946 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377512

Prisintervall
8,7431 kr - 8,7431 kr

Lagernivåer
3066 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386767

Prisintervall
9,823 kr - 8,8466 kr

Lagernivåer
1121 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386804

Prisintervall
30,0165 kr - 30,0165 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10377420

Prisintervall
1,1291 kr - 1,0191 kr

Lagernivåer
12665 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248782

Prisintervall
2,3535 kr - 1,6945 kr

Lagernivåer
17776 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248829

Prisintervall
4,9725 kr - 3,5802 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386668

Prisintervall
4,4381 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
4819 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386705

Prisintervall
27,3536 kr - 24,6168 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 15.0 mm PVC Svart

10070710

Prisintervall
3,0297 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092316

Prisintervall
3,2628 kr - 1,3388 kr

Lagernivåer
4605 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092354

Prisintervall
2,648 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078174

Prisintervall
4,3614 kr - 1,4468 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10288405

Prisintervall
3,2101 kr - 2,8971 kr

Lagernivåer
282 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Maskerande flänslös plugg 11.0 mm Silikon Blå

10240823

Prisintervall
1,1785 kr - 1,0636 kr

Lagernivåer
39855 I lager
Egenskaper
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Maskerande flänslös plugg 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386798

Prisintervall
24,8683 kr - 22,3829 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248768

Prisintervall
0,8928 kr - 0,8058 kr

Lagernivåer
9859 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248775

Prisintervall
1,8663 kr - 1,6844 kr

Lagernivåer
19746 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad