Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5655 kr - 3,8057 kr | 6268 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,7167 kr - 2,6667 kr | 82300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,6373 kr - 6,1739 kr | 700 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 0,9558 kr - 1,3275 kr | 14713 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3251 kr - 1,8405 kr | 105 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 2,7598 kr - 3,058 kr | 1300 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Grön
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,5216 kr - 0,7245 kr | 28556 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5055 kr - 1,8909 kr | 21000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,8273 kr - 3,1031 kr | 10760 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 2,1831 kr - 5,4304 kr | 5100 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 2,8971 kr - 3,2101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,7235 kr - 6,4809 kr | 400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,0636 kr - 1,1785 kr | 19105 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Blå
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,7961 kr - 3,8835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1,1217 kr - 1,1217 kr | 73727 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,4991 kr - 2,4991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,5817 kr - 4,5817 kr | 11946 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 8,4884 kr - 8,4884 kr | 3366 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 8,589 kr - 9,5369 kr | 21 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 29,1422 kr - 29,1422 kr | 300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta