Meny Sök

Maskeringspluggar utan fläns

I lager

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet FH Färg D Material d1 Typ Köp
1,5655 kr - 3,8057 kr 6268 I lager
25.0 mm
Svart
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,7167 kr - 2,6667 kr 82300 I lager
25.0 mm
Svart
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
1,6373 kr - 6,1739 kr 700 I lager
25.0 mm
Svart
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2
0,9558 kr - 1,3275 kr 14713 I lager
25.4 mm
Orange
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,3251 kr - 1,8405 kr 105 I lager
25.4 mm
Lila
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
2,7598 kr - 3,058 kr 1300 I lager
19.5 mm
Grön
18.0 mm
Silikon
10.0 mm
0,5216 kr - 0,7245 kr 20056 I lager
25.4 mm
Rosa
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,5055 kr - 1,8909 kr 21000 I lager
15.0 mm
Svart
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,8273 kr - 3,1031 kr 10760 I lager
25.0 mm
Svart
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2
2,1831 kr - 5,4304 kr 5100 I lager
25.0 mm
Svart
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
2,8971 kr - 3,2101 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Grön
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1,7235 kr - 6,4809 kr 400 I lager
25.0 mm
Svart
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
1,0636 kr - 1,1785 kr 19105 I lager
11.0 mm
Blå
16.0 mm
Silikon
4.0 mm
2,7961 kr - 3,8835 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
24.0 mm
Silikon
22.0 mm
1,1217 kr - 1,1217 kr 73727 I lager
25.4 mm
Svart
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
2,4991 kr - 2,4991 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
4,5817 kr - 4,5817 kr 11946 I lager
25.4 mm
Svart
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
8,4884 kr - 8,4884 kr 3366 I lager
25.4 mm
Svart
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,589 kr - 9,5369 kr 21 I lager
25.4 mm
Svart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
29,1422 kr - 29,1422 kr 300 I lager
25.4 mm
Svart
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • av 4
N/A Svart 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Prisintervall
3,8057 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
6268 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
N/A Svart (DIA)

10077931

Prisintervall
2,6667 kr - 0,7167 kr

Lagernivåer
82300 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078389

Prisintervall
6,1739 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Orange

10288382

Prisintervall
1,3275 kr - 0,9558 kr

Lagernivåer
14713 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Orange
Maskerande flänslös plugg 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Lila

10288399

Prisintervall
1,8405 kr - 1,3251 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
Maskerande flänslös plugg 19.5 mm Silikon Grön

10240816

Prisintervall
3,058 kr - 2,7598 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Maskerande flänslös plugg 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10288368

Prisintervall
0,7245 kr - 0,5216 kr

Lagernivåer
20056 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Maskerande flänslös plugg 15.0 mm PVC Svart

10071182

Prisintervall
1,8909 kr - 0,5055 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078006

Prisintervall
3,1031 kr - 0,8273 kr

Lagernivåer
10760 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078273

Prisintervall
5,4304 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10288405

Prisintervall
3,2101 kr - 2,8971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Maskerande flänslös plugg 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092330

Prisintervall
6,4809 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 11.0 mm Silikon Blå

10240823

Prisintervall
1,1785 kr - 1,0636 kr

Lagernivåer
19105 I lager
Egenskaper
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Maskerande flänslös plugg 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10288429

Prisintervall
3,8835 kr - 2,7961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10248867

Prisintervall
1,1217 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
73727 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm EPDM Svart

10377475

Prisintervall
2,4991 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377482

Prisintervall
4,5817 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
11946 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377512

Prisintervall
8,4884 kr - 8,4884 kr

Lagernivåer
3366 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386767

Prisintervall
9,5369 kr - 8,589 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386804

Prisintervall
29,1422 kr - 29,1422 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart