Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1553 kr - 1,1553 kr | 25927 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,5741 kr - 2,5741 kr | 17532 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,7192 kr - 4,7192 kr | 12946 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 8,7431 kr - 8,7431 kr | 3066 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 8,8466 kr - 9,823 kr | 1121 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 30,0165 kr - 30,0165 kr | 300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 1,0191 kr - 1,1291 kr | 15665 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,6945 kr - 2,3535 kr | 17776 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 3,5802 kr - 4,9725 kr | 640 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 6,6156 kr - 7,3303 kr | 1086 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 18,3738 kr - 20,4301 kr | 481 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 48,6418 kr - 48,6418 kr | 8909 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
2 in
50.8 mm
|
Silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 1,1568 kr - 2,0068 kr | 104148 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 7,9905 kr | 8300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 5,7547 kr - 6,3909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 22,3829 kr - 24,8683 kr | 110 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,8058 kr - 0,8928 kr | 9859 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,6844 kr - 1,8663 kr | 20946 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 4,4448 kr - 4,925 kr | 2776 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 2,648 kr - 2,648 kr | 4400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1