Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1302 kr - 7,9905 kr | 8300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 1,0192 kr - 3,8121 kr | 37200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,5216 kr - 0,7245 kr | 60556 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,5652 kr - 3,5652 kr | 12400 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 5,947 kr - 5,947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 3,1658 kr - 3,1658 kr | 2000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 17,5602 kr - 19,4981 kr | 808 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,5635 kr - 0,6244 kr | 36336 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,0636 kr - 1,1785 kr | 39855 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Blå
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 31,2148 kr - 34,6913 kr | 248 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 1,2798 kr - 1,7775 kr | 572 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 11,0213 kr - 11,0213 kr | 3653 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 13,1072 kr - 14,5866 kr | 340 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 2,8971 kr - 3,2101 kr | 282 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 86119 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,7516 kr - 2,7516 kr | 20000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5,8879 kr - 5,8879 kr | 11368 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 1,1553 kr - 1,1553 kr | 25927 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,5741 kr - 2,5741 kr | 17532 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,7192 kr - 4,7192 kr | 12946 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta