Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1553 kr - 1,1553 kr | 25927 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,5741 kr - 2,5741 kr | 18032 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,7192 kr - 4,7192 kr | 13946 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 8,7431 kr - 8,7431 kr | 3066 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 8,8466 kr - 9,823 kr | 1121 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 30,0165 kr - 30,0165 kr | 300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 5,7547 kr - 6,3909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 22,3829 kr - 24,8683 kr | 110 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 2,1598 kr - 2,1598 kr | 51384 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 4,1422 kr - 4,1422 kr | 11214 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,4324 kr - 8,4324 kr | 3640 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 1,6273 kr - 6,1094 kr | 90531 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 90119 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,5652 kr - 3,5652 kr | 12400 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 5,947 kr - 5,947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 13,1072 kr - 14,5866 kr | 340 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 31,2148 kr - 34,6913 kr | 248 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 3,1658 kr - 3,1658 kr | 2000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 17,5602 kr - 19,4981 kr | 808 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 11,0213 kr - 11,0213 kr | 3653 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1