Meny Sök

Maskeringskoner

I lager

Masking Cones kan användas som pluggar eller lock. Den avsmalnande formen gör att de passar en mängd olika inner- och ytterdiametrar. Kan fästas med målarkrokar. Finns i silikon och EPDM.

  • Mångsidig maskeringslösning som kan användas som lock eller plugg.
  • Konisk utformning.
  • Premium- och ekonomiska materialalternativ.
Material: Silikon, EPDM Färg: Lila, Röd, Naturfärgad, Rost, Svart, Blå, Grön, Brun, Gul Serienummer: SR1075, SR1091

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B Material A H Typ Köp
3,4729 kr - 7,2931 kr 3078 I lager
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
13,7463 kr - 13,9764 kr 400 I lager
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
6,9395 kr - 6,9395 kr 1751 I lager
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
8,626 kr - 10,0464 kr 556 I lager
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
4,116 kr - 4,116 kr 4874 I lager
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
2,6608 kr - 2,7058 kr 45436 I lager
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
5,7705 kr - 6,1512 kr 433 I lager
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
3,3696 kr - 3,3696 kr 258931 I lager
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
2,3837 kr - 2,3837 kr 29883 I lager
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
Maskeringskoner 25.4 mm Svart EPDM

10251690

Prisintervall
7,2931 kr - 3,4729 kr

Lagernivåer
3078 I lager
Egenskaper
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 53.0 mm Svart EPDM

10251751

Prisintervall
13,9764 kr - 13,7463 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 38.1 mm Svart EPDM

10251737

Prisintervall
6,9395 kr - 6,9395 kr

Lagernivåer
1751 I lager
Egenskaper
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 51.0 mm Svart EPDM

10251744

Prisintervall
10,0464 kr - 8,626 kr

Lagernivåer
556 I lager
Egenskaper
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 27.9 mm Svart EPDM

10251713

Prisintervall
4,116 kr - 4,116 kr

Lagernivåer
4874 I lager
Egenskaper
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 25.4 mm Svart EPDM

10251683

Prisintervall
2,7058 kr - 2,6608 kr

Lagernivåer
45436 I lager
Egenskaper
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 36.0 mm Svart EPDM

10251720

Prisintervall
6,1512 kr - 5,7705 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 28.0 mm Svart EPDM

10251706

Prisintervall
3,3696 kr - 3,3696 kr

Lagernivåer
258931 I lager
Egenskaper
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 23.0 mm Svart EPDM

10251676

Prisintervall
2,3837 kr - 2,3837 kr

Lagernivåer
29883 I lager
Egenskaper
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790