Meny Sök

Maskeringbricklock

I lager

Masking Washer Caps är avsedda som lock med en extra bricka för att dölja jordnings- eller plugghål när de är inverterade. Skyddar mot lösningsmedel och slipmedel och är lämplig för temperaturer upp till +250ºC.Maskeringbricklock som kan användas som skyddslock för gängade och icke-gängade ändar.Integrerad bricka maskerar jordning och ger även kantskydd.Kan också inverteras och användas för att plugga hål. Material: Silikon Färg: Grå, Naturfärgad, Lila, Gul, Svart, Röd, Rosa, Grön Serienummer: SR5756

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet WD Gängstorlek IH D Gängstandard OD Köp
0,6371 kr - 0,7059 kr 1837 I lager
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrisk
8.0 mm
0,9486 kr - 1,0511 kr 5000 I lager
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
2,7372 kr - 3,0329 kr 1231 I lager
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrisk
16.5 mm
3,7311 kr - 4,1342 kr 1032 I lager
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrisk
20.5 mm
0,7861 kr - 0,8711 kr 16340 I lager
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrisk
10.5 mm
0,6553 kr - 0,7261 kr 451 I lager
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
0,4382 kr - 0,4856 kr 4493 I lager
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrisk
6.5 mm
1,5175 kr - 1,6814 kr 3245 I lager
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrisk
12.5 mm
0,4605 kr - 0,5103 kr 4136 I lager
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrisk
6.0 mm
4,7384 kr - 5,2503 kr 1039 I lager
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrisk
24.5 mm
0,7228 kr - 0,8009 kr 103381 I lager
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrisk
8.5 mm
0,4652 kr - 0,5155 kr 16444 I lager
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
Maskeringbricklock 25.4 mm Silikon Genomskinlig

10241219

Prisintervall
0,7059 kr - 0,6371 kr

Lagernivåer
1837 I lager
Egenskaper
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Maskeringbricklock 25.4 mm Silikon Genomskinlig

10241295

Prisintervall
1,0511 kr - 0,9486 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Material
    Silikon
Maskeringbricklock 38.1 mm Silikon Genomskinlig

10241257

Prisintervall
3,0329 kr - 2,7372 kr

Lagernivåer
1231 I lager
Egenskaper
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Maskeringbricklock 38.1 mm Silikon Lila

10241271

Prisintervall
4,1342 kr - 3,7311 kr

Lagernivåer
1032 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Maskeringbricklock 25.4 mm Silikon Svart

10241233

Prisintervall
0,8711 kr - 0,7861 kr

Lagernivåer
16340 I lager
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
Maskeringbricklock 25.4 mm Silikon Genomskinlig

10241288

Prisintervall
0,7261 kr - 0,6553 kr

Lagernivåer
451 I lager
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Material
    Silikon
Maskeringbricklock 25.4 mm Silikon Rosa

10241202

Prisintervall
0,4856 kr - 0,4382 kr

Lagernivåer
4493 I lager
Egenskaper
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M4
Maskeringbricklock 38.1 mm Silikon Gul

10241240

Prisintervall
1,6814 kr - 1,5175 kr

Lagernivåer
3245 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Maskeringbricklock 25.4 mm Silikon Grön

10241196

Prisintervall
0,5103 kr - 0,4605 kr

Lagernivåer
4136 I lager
Egenskaper
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
Maskeringbricklock 38.1 mm Silikon Grå

10241301

Prisintervall
5,2503 kr - 4,7384 kr

Lagernivåer
1039 I lager
Egenskaper
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
Maskeringbricklock 25.4 mm Silikon Röd

10241226

Prisintervall
0,8009 kr - 0,7228 kr

Lagernivåer
103381 I lager
Egenskaper
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
Maskeringbricklock 25.4 mm Silikon Genomskinlig

10241264

Prisintervall
0,5155 kr - 0,4652 kr

Lagernivåer
16444 I lager
Egenskaper
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Material
    Silikon