Meny Sök

Maskering för svetsmuttrar (ID) Blå Silikon

This blue diameter Weld Nuts masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 °C .
Essentra artikelnummer:

10359693

Tillverkarens artikelnummer:

19-0000-3

2966 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,256 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 256,00 kr

1000 x 2,256 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.0 mm
d1 8.6 mm
d2 9.9 mm
HD 5.0 mm
h1 16.3 mm
h 6.7 mm
Gängstorlekar M10
Gängstandard Metriska Gängor
Material Silikon
Färg Blå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss