Meny Sök

Maskerande brickpluggar

I lager

Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material d2 d1 h1 Typ Köp
3,5357 kr - 3,9055 kr 4461 I lager
Grå
Silikon
7.2 mm
2
0,6339 kr - 0,7024 kr 5500 I lager
Röd
Silikon
6.7 mm
1
0,3485 kr - 0,3861 kr 1980 I lager
Naturfärgad
Silikon
3.8 mm
1
0,6796 kr - 0,7531 kr 7200 I lager
Naturfärgad
Silikon
6.3 mm
1
5,9914 kr - 6,6423 kr 1792 I lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
0,7814 kr - 0,8659 kr 9100 I lager
Naturfärgad
Silikon
6.5 mm
1
4,6452 kr - 5,163 kr 1573 I lager
Gul
Silikon
9.5 mm
2
1,2109 kr - 1,3417 kr 9265 I lager
Naturfärgad
Silikon
8.7 mm
1
2,9147 kr - 3,2398 kr 8472 I lager
Gul
Silikon
4.9 mm
2
3,2398 kr - 3,5948 kr 11250 I lager
Mörkgrön
Silikon
5.7 mm
2
4,8079 kr - 5,3405 kr 3427 I lager
Rosa
Silikon
10.9 mm
2
0,2156 kr - 0,2389 kr 29909 I lager
Mörkgrön
Silikon
3.7 mm
1
5,1594 kr - 5,1594 kr 25056 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
0,4077 kr - 0,4518 kr 7223 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.0 mm
1
2,2782 kr - 2,5297 kr 43620 I lager
Mörkgrön
Silikon
3.6 mm
2
3,8611 kr - 4,2606 kr 4946 I lager
Naturfärgad
Silikon
7.2 mm
2
2,6065 kr - 2,9143 kr 8045 I lager
Rosa
Silikon
4.2 mm
2
3,071 kr - 3,4028 kr 390 I lager
Naturfärgad
Silikon
12.7 mm
1
2,441 kr - 2,441 kr 71809 I lager
Svart
EPDM
7.9 mm
1
0,4288 kr - 0,4752 kr 2244 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.8 mm
1
  • av 2
Maskerande brickplugg Grå Silikon

10241110

Prisintervall
3,9055 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
4461 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3923509000
Maskerande brickplugg 5.3 mm Röd Silikon

10192429

Prisintervall
0,7024 kr - 0,6339 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288443

Prisintervall
0,3861 kr - 0,3485 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288481

Prisintervall
0,7531 kr - 0,6796 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Lila Silikon

10241127

Prisintervall
6,6423 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
1792 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288498

Prisintervall
0,8659 kr - 0,7814 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Gul Silikon

10241059

Prisintervall
5,163 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
1573 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288504

Prisintervall
1,3417 kr - 1,2109 kr

Lagernivåer
9265 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Gul Silikon

10241141

Prisintervall
3,2398 kr - 2,9147 kr

Lagernivåer
8472 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Mörkgrön Silikon

10241158

Prisintervall
3,5948 kr - 3,2398 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Rosa Silikon

10241066

Prisintervall
5,3405 kr - 4,8079 kr

Lagernivåer
3427 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 2.8 mm 1 Mörkgrön Silikon

10192399

Prisintervall
0,2389 kr - 0,2156 kr

Lagernivåer
29909 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250013

Prisintervall
5,1594 kr - 5,1594 kr

Lagernivåer
25056 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288450

Prisintervall
0,4518 kr - 0,4077 kr

Lagernivåer
7223 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Mörkgrön Silikon

10241080

Prisintervall
2,5297 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
43620 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Genomskinlig Silikon

10241165

Prisintervall
4,2606 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
4946 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Rosa Silikon

10241134

Prisintervall
2,9143 kr - 2,6065 kr

Lagernivåer
8045 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288511

Prisintervall
3,4028 kr - 3,071 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10249994

Prisintervall
2,441 kr - 2,441 kr

Lagernivåer
71809 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288436

Prisintervall
0,4752 kr - 0,4288 kr

Lagernivåer
2244 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790