Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4112 kr - 0,4557 kr | 42900 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,1885 kr - 3,5332 kr | 10382 I lager |
|
Vit
|
Silikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,2262 kr - 2,4704 kr | 11054 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 1,982 kr - 2,2118 kr | 17615 I lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4077 kr - 0,4518 kr | 3723 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2156 kr - 0,2389 kr | 29909 I lager |
|
Mörkgrön
|
Silikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3235 kr - 0,3585 kr | 19000 I lager |
|
Rosa
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,6339 kr - 0,7024 kr | 5500 I lager |
|
Röd
|
Silikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,4327 kr - 3,7918 kr | 4711 I lager |
|
Grå
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,44 kr - 0,4875 kr | 5580 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,5553 kr - 2,5553 kr | 20365 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,8995 kr - 6,8995 kr | 2702 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9695 kr - 1,0742 kr | 20991 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4247 kr - 0,4706 kr | 5496 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2725 kr - 0,3019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2637 kr - 0,2922 kr | 4864 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,3699 kr - 2,3699 kr | 71809 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 4,582 kr - 4,582 kr | 170977 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,2176 kr - 1,3492 kr | 158 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4288 kr - 0,4752 kr | 2244 I lager |
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta