Meny Sök

Maskerande brickpluggar

I lager

Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material d2 d1 h1 Typ Köp
0,2637 kr - 0,2922 kr 3864 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.10 mm
1
4,7194 kr - 4,7194 kr 170069 I lager
Svart
EPDM
9.5 mm
1
5,9914 kr - 6,6423 kr 2292 I lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
3,071 kr - 3,4028 kr 390 I lager
Naturfärgad
Silikon
12.7 mm
1
3,2398 kr - 3,5948 kr 11250 I lager
Mörkgrön
Silikon
5.7 mm
2
7,1065 kr - 7,1065 kr 3202 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
1,2176 kr - 1,3492 kr 7158 I lager
Naturfärgad
Silikon
11.5 mm
1
2,441 kr - 2,441 kr 71809 I lager
Svart
EPDM
7.9 mm
1
0,4288 kr - 0,4752 kr 2244 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.8 mm
1
0,4461 kr - 0,4943 kr 3775 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
1
1,2109 kr - 1,3417 kr 9265 I lager
Naturfärgad
Silikon
8.7 mm
1
0,4247 kr - 0,4706 kr 3496 I lager
Naturfärgad
Silikon
4.6 mm
1
0,6339 kr - 0,7024 kr 5500 I lager
Röd
Silikon
6.7 mm
1
2,2782 kr - 2,5297 kr 43620 I lager
Mörkgrön
Silikon
3.6 mm
2
4,8079 kr - 5,3405 kr 3427 I lager
Rosa
Silikon
10.9 mm
2
2,293 kr - 2,5445 kr 10054 I lager
Naturfärgad
Silikon
4.5 mm
2
0,3235 kr - 0,3585 kr 19000 I lager
Rosa
Silikon
4.7 mm
1
2,9147 kr - 3,2398 kr 8472 I lager
Gul
Silikon
4.9 mm
2
5,1926 kr - 5,7547 kr 21891 I lager
Vit
Silikon
10.2 mm
2
4,6452 kr - 5,163 kr 1573 I lager
Gul
Silikon
9.5 mm
2
  • av 2
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242667

Prisintervall
0,2922 kr - 0,2637 kr

Lagernivåer
3864 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250006

Prisintervall
4,7194 kr - 4,7194 kr

Lagernivåer
170069 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Lila Silikon

10241127

Prisintervall
6,6423 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
2292 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288511

Prisintervall
3,4028 kr - 3,071 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Mörkgrön Silikon

10241158

Prisintervall
3,5948 kr - 3,2398 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250020

Prisintervall
7,1065 kr - 7,1065 kr

Lagernivåer
3202 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242650

Prisintervall
1,3492 kr - 1,2176 kr

Lagernivåer
7158 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10249994

Prisintervall
2,441 kr - 2,441 kr

Lagernivåer
71809 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288436

Prisintervall
0,4752 kr - 0,4288 kr

Lagernivåer
2244 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288474

Prisintervall
0,4943 kr - 0,4461 kr

Lagernivåer
3775 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288504

Prisintervall
1,3417 kr - 1,2109 kr

Lagernivåer
9265 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288467

Prisintervall
0,4706 kr - 0,4247 kr

Lagernivåer
3496 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 5.3 mm Röd Silikon

10192429

Prisintervall
0,7024 kr - 0,6339 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Mörkgrön Silikon

10241080

Prisintervall
2,5297 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
43620 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Rosa Silikon

10241066

Prisintervall
5,3405 kr - 4,8079 kr

Lagernivåer
3427 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Genomskinlig Silikon

10241097

Prisintervall
2,5445 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
10054 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.6 mm Rosa Silikon

10192405

Prisintervall
0,3585 kr - 0,3235 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Gul Silikon

10241141

Prisintervall
3,2398 kr - 2,9147 kr

Lagernivåer
8472 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Vit Silikon

10241189

Prisintervall
5,7547 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
21891 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Gul Silikon

10241059

Prisintervall
5,163 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
1573 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790