Meny Sök

Maskerande brickpluggar

I lager

Högtemperaturbrickor är utformade för att maskera ytan runt ett gängat eller slätt hål, med en integrerad bricka och plugg som fungerar som ett enda objekt. Lätt att montera och ta bort; de sitter tätt och ger en säker tätning för att förhindra läckage eller kontaminering. Klarar temperaturer på upp till 250 C.De har en integrerad bricka och plugg som gör att de kan fungera som en enda komponent.Tål höga temperaturer på upp till 250 grader Celsius.Används för pulverlackering, målning, plätering, tätning, fordonsmontering och elektroniktillverkning. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Mörkgrön, Gul, Rosa, Lila, Röd Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material d2 d1 h1 Typ Köp
0,4112 kr - 0,4557 kr 42900 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
1
0,3235 kr - 0,3585 kr 19000 I lager
Rosa
Silikon
4.7 mm
1
0,2725 kr - 0,3019 kr 5070 I lager
Naturfärgad
Silikon
4.6 mm
1
4,7194 kr - 4,7194 kr 170069 I lager
Svart
EPDM
9.5 mm
1
0,44 kr - 0,4875 kr 4580 I lager
Naturfärgad
Silikon
7.0 mm
1
0,2637 kr - 0,2922 kr 3864 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.10 mm
1
0,7814 kr - 0,8659 kr 9100 I lager
Naturfärgad
Silikon
6.5 mm
1
2,6065 kr - 2,9143 kr 8045 I lager
Rosa
Silikon
4.2 mm
2
5,1594 kr - 5,1594 kr 25056 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
0,4077 kr - 0,4518 kr 7223 I lager
Naturfärgad
Silikon
5.0 mm
1
1,2176 kr - 1,3492 kr 7158 I lager
Naturfärgad
Silikon
11.5 mm
1
0,6796 kr - 0,7531 kr 7200 I lager
Naturfärgad
Silikon
6.3 mm
1
2,6319 kr - 2,6319 kr 20365 I lager
Svart
EPDM
6.4 mm
1
7,1065 kr - 7,1065 kr 2702 I lager
Svart
EPDM
12.7 mm
1
0,4247 kr - 0,4706 kr 3496 I lager
Naturfärgad
Silikon
4.6 mm
1
5,9914 kr - 6,6423 kr 1792 I lager
Lila
Silikon
11.7 mm
2
2,9147 kr - 3,2398 kr 8472 I lager
Gul
Silikon
4.9 mm
2
0,9695 kr - 1,0742 kr 19991 I lager
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
1
1,2109 kr - 1,3417 kr 9265 I lager
Naturfärgad
Silikon
8.7 mm
1
0,3485 kr - 0,3861 kr 1980 I lager
Naturfärgad
Silikon
3.8 mm
1
  • av 2
Maskerande brickplugg 4.5 mm Naturfärgad Silikon

10192412

Prisintervall
0,4557 kr - 0,4112 kr

Lagernivåer
42900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.6 mm Rosa Silikon

10192405

Prisintervall
0,3585 kr - 0,3235 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242636

Prisintervall
0,3019 kr - 0,2725 kr

Lagernivåer
5070 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250006

Prisintervall
4,7194 kr - 4,7194 kr

Lagernivåer
170069 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242643

Prisintervall
0,4875 kr - 0,44 kr

Lagernivåer
4580 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242667

Prisintervall
0,2922 kr - 0,2637 kr

Lagernivåer
3864 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288498

Prisintervall
0,8659 kr - 0,7814 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Rosa Silikon

10241134

Prisintervall
2,9143 kr - 2,6065 kr

Lagernivåer
8045 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250013

Prisintervall
5,1594 kr - 5,1594 kr

Lagernivåer
25056 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288450

Prisintervall
0,4518 kr - 0,4077 kr

Lagernivåer
7223 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242650

Prisintervall
1,3492 kr - 1,2176 kr

Lagernivåer
7158 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288481

Prisintervall
0,7531 kr - 0,6796 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10249987

Prisintervall
2,6319 kr - 2,6319 kr

Lagernivåer
20365 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Svart EPDM

10250020

Prisintervall
7,1065 kr - 7,1065 kr

Lagernivåer
2702 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288467

Prisintervall
0,4706 kr - 0,4247 kr

Lagernivåer
3496 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Lila Silikon

10241127

Prisintervall
6,6423 kr - 5,9914 kr

Lagernivåer
1792 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Gul Silikon

10241141

Prisintervall
3,2398 kr - 2,9147 kr

Lagernivåer
8472 I lager
Egenskaper
  • Typ
    2
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10242674

Prisintervall
1,0742 kr - 0,9695 kr

Lagernivåer
19991 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288504

Prisintervall
1,3417 kr - 1,2109 kr

Lagernivåer
9265 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg Naturfärgad Silikon

10288443

Prisintervall
0,3861 kr - 0,3485 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790