Meny Sök

Mottagare 13.0 mm 65.0 mm Vit

Essentra artikelnummer:

10272657

Tillverkarens artikelnummer:

491993

1494 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 25,3964 kr
50 + 13,2434 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

126,98 kr

5 x 25,3964 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 7318190090
Total bredd 13.0 mm
Totallängd 65.0 mm
Plattans längd 65.0 mm
Plattans tjocklek 2.0 mm
Plattans bredd 13.0 mm
Gängans diameter 3.0 mm
Avstånd mellan fästhålen på plattan 55.0 mm
Färg Vit

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss