Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 362,5301 kr |
50 + | 189,0836 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8505111065 |
---|---|
Låsmekanism | Hake |
Magnetmaterial | Kromad pressgjuten zinklegering |
Typ av montage | Påskruvbara |
Avstånd mellan fästhålen | 39.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 1.535 in |
Total höjd | 16.0 mm |
Total höjd | 0.63 in |
Total bredd | 16.0 mm |
Total bredd | 0.63 in |
Totallängd | 49.0 mm |
Totallängd | 1.929 in |
Plattans längd | 56.0 mm |
Plattans längd | 2.205 in |
Plattans tjocklek | 2.2 mm |
Plattans tjocklek | 0.087 in |
Plattans bredd | 16.0 mm |
Plattans bredd | 0.63 in |
Gängans diameter | 5.0 mm |
Gängans diameter | 0.197 in |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 40.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 1.575 in |
Fodral material | Zamak |
Färg | Nickel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta