Meny Sök

Magnetlås 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

Essentra artikelnummer:

10201862

Tillverkarens artikelnummer:

1222641

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 199 455,7484 kr
200 + 217,023 kr
Standardförpackning: 200

Beställ valfritt antal

Totalpris:

455,75 kr

1 x 455,7484 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 8302420090
Låsmekanism Hake
Magnetmaterial Samarium-kobolt
Typ av montage Screw On
Slutbleckets vikt 11.0 g
Avstånd mellan fästhålen 30.0 mm
Total höjd 11.0 mm
Total bredd 7.0 mm
Totallängd 39.0 mm
Gängans diameter 4.2 mm
Fodral material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss