10641149
1222640
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 + | 193,3509 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 8302420090 |
|---|---|
| Låsmekanism | Hake |
| Magnetmaterial | Samarium-kobolt |
| Typ av montage | Screw On |
| Slutbleckets vikt | 11.0 g |
| Slutbleckets vikt | 11.0 g |
| Avstånd mellan fästhålen | 1.181 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 30.0 mm |
| Total höjd | 11.0 mm |
| Total höjd | 0.433 in |
| Total bredd | 7.0 mm |
| Total bredd | 0.276 in |
| Totallängd | 1.535 in |
| Totallängd | 39.0 mm |
| Gängans diameter | 4.2 mm |
| Gängans diameter | 0.165 in |
| Fodral material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta