Meny Sök

Magnetlås 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

Essentra artikelnummer:

10201855

Tillverkarens artikelnummer:

1222639

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 39 820,1058 kr
40 + 390,5266 kr
Standardförpackning: 40

Beställ valfritt antal

Totalpris:

820,11 kr

1 x 820,1058 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 3926909790
Låsmekanism Hake
Magnetmaterial Samarium-kobolt
Typ av montage Screw On
Avstånd mellan fästhålen 40.0 mm
Total höjd 17.0 mm
Total bredd 14.1 mm
Totallängd 50.0 mm
Gängans diameter 3.5 mm
Fodral material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss