10201848
1222638
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 39 | 1 083,7221 kr |
| 40 + | 516,0581 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Låsmekanism | Hake |
| Magnetmaterial | Samarium-kobolt |
| Typ av montage | Screw On |
| Avstånd mellan fästhålen | 40.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 1.575 in |
| Total höjd | 0.669 in |
| Total höjd | 17.0 mm |
| Total bredd | 0.555 in |
| Total bredd | 14.1 mm |
| Totallängd | 50.0 mm |
| Totallängd | 1.969 in |
| Gängans diameter | 0.138 in |
| Gängans diameter | 3.5 mm |
| Fodral material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta