10201817
1222635
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 23 | 517,279 kr |
| 24 + | 246,3233 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Låsmekanism | Hållare och motbricka |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Typ av montage | Screw On |
| Slutbleckets vikt | 206.0 g |
| Slutbleckets vikt | 206.0 g |
| Avstånd mellan fästhålen | 95.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 3.74 in |
| Total höjd | 0.843 in |
| Total höjd | 21.4 mm |
| Total bredd | 0.846 in |
| Total bredd | 21.5 mm |
| Totallängd | 105.0 mm |
| Totallängd | 4.134 in |
| Plattans längd | 75.0 mm |
| Plattans längd | 2.953 in |
| Plattans tjocklek | 2.0 mm |
| Plattans tjocklek | 0.079 in |
| Plattans bredd | 19.0 mm |
| Plattans bredd | 0.748 in |
| Avstånd mellan fästhålen på plattan | 2.165 in |
| Avstånd mellan fästhålen på plattan | 55.0 mm |
| Fodral material | Zamak |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta