10201794
1222633
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 39 | 353,8007 kr |
| 40 + | 168,4765 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 3926909790 |
|---|---|
| Låsmekanism | Catch & Counterplate |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Typ av montage | Screw On |
| Slutbleckets vikt | 110.0 g |
| Slutbleckets vikt | 110.0 g |
| Avstånd mellan fästhålen | 50.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 1.969 in |
| Total höjd | 0.787 in |
| Total höjd | 20.0 mm |
| Total bredd | 21.5 mm |
| Total bredd | 0.846 in |
| Totallängd | 61.0 mm |
| Totallängd | 2.402 in |
| Plattans längd | 1.693 in |
| Plattans längd | 43.0 mm |
| Plattans tjocklek | 0.079 in |
| Plattans tjocklek | 2.0 mm |
| Plattans bredd | 0.748 in |
| Plattans bredd | 19.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen på plattan | 27.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen på plattan | 1.063 in |
| Fodral material | Zamak |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta