10201770
1222631
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 59 | 239,7882 kr |
60 + | 114,1848 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Låsmekanism | Hållare och motbricka |
Magnetmaterial | Ferrit |
Typ av montage | Screw On |
Slutbleckets vikt | 56.0 g |
Slutbleckets vikt | 56.0 g |
Avstånd mellan fästhålen | 30.0 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 1.181 in |
Total höjd | 0.787 in |
Total höjd | 20.0 mm |
Total bredd | 21.5 mm |
Total bredd | 0.846 in |
Totallängd | 40.0 mm |
Totallängd | 1.575 in |
Plattans längd | 22.0 mm |
Plattans längd | 0.866 in |
Plattans tjocklek | 2.0 mm |
Plattans tjocklek | 0.079 in |
Plattans bredd | 19.0 mm |
Plattans bredd | 0.748 in |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 0.472 in |
Avstånd mellan fästhålen på plattan | 12.0 mm |
Fodral material | Zamak |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta