10201763
1222630
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 4 - 39 | 95,312 kr |
| 40 + | 45,3866 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 8505191090 |
|---|---|
| Låsmekanism | Hållare och motbricka |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Typ av montage | Screw On |
| Slutbleckets vikt | 32.0 g |
| Slutbleckets vikt | 32.0 g |
| Avstånd mellan fästhålen | 1.575 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 40.0 mm |
| Total höjd | 17.0 mm |
| Total höjd | 0.669 in |
| Total bredd | 0.512 in |
| Total bredd | 13.0 mm |
| Totallängd | 1.969 in |
| Totallängd | 50.0 mm |
| Plattans längd | 30.0 mm |
| Plattans längd | 1.181 in |
| Plattans tjocklek | 1.6 mm |
| Plattans tjocklek | 0.063 in |
| Plattans bredd | 16.0 mm |
| Plattans bredd | 0.63 in |
| Avstånd mellan fästhålen på plattan | 16.0 mm |
| Avstånd mellan fästhålen på plattan | 0.63 in |
| Fodral material | Mässing |
| Färg | Nickel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta