Meny Sök

Magnetlås 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

Essentra artikelnummer:

10201756

Tillverkarens artikelnummer:

1222629

190 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 152,0166 kr
20 + 72,3889 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

152,02 kr

1 x 152,0166 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Commodity Code 8505191090
Låsmekanism Catch & Counterplate
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Screw On
Avstånd mellan fästhålen 70.0 mm
Total höjd 17.0 mm
Total bredd 13.0 mm
Totallängd 80.0 mm
Plattans längd 55.0 mm
Plattans tjocklek 1.6 mm
Plattans bredd 16.0 mm
Avstånd mellan fästhålen på plattan 35.0 mm
Fodral material Kromad pressgjuten zinklegering

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss