Meny Sök

Magneter med stålhölje

I lager

Magneter med stålhölje är perfekta för användning som fästen vid kassadiskar, utställningar eller för att hålla fast utrustning vid arbete. Våra magneter med stålhölje finns i olika storlekar och fästvarianter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Högsta drifttemperatur Dragstyrka Magnetmaterial Gängstorlek Total diameter Total höjd Köp
69,1565 kr - 76,5555 kr 523 I lager
100 °C
13.7 kg
Neodym
M4
15.0 mm
15.0 mm
76,7172 kr - 85,2011 kr 27 I lager
100 °C
15.4 kg
Neodym
M5
32.0 mm
8.0 mm
95,7843 kr - 106,1179 kr I produktion
100 °C
19.6 kg
Neodym
M4
20.0 mm
16.0 mm
80,6914 kr - 89,245 kr I produktion
100 °C
9.2 kg
Neodym
M5
18.9 mm
8.0 mm
Magneter med stålhölje 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodym

1219427

Prisintervall
76,5555 kr - 69,1565 kr

Lagernivåer
523 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    100 °C
  • Gängstorlek
    M4
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Dragstyrka
    13.7 kg
Magneter med stålhölje 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodym

1219431

Prisintervall
85,2011 kr - 76,7172 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    100 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    32.0 mm
  • Dragstyrka
    15.4 kg
Magneter med stålhölje 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodym

1219429

Prisintervall
106,1179 kr - 95,7843 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    100 °C
  • Gängstorlek
    M4
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Dragstyrka
    19.6 kg
Magneter med stålhölje 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodym

1219428

Prisintervall
89,245 kr - 80,6914 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    100 °C
  • Gängstorlek
    M5
  • Total diameter
    18.9 mm
  • Dragstyrka
    9.2 kg