Meny Sök

Andningslock M26 32.0 mm Aluminium Svart

This M 26 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra artikelnummer:

10507018

Tillverkarens artikelnummer:

1505254

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Gängstorlek M26
Gängstandard Metriska Gängor
Position Re-Fill
Färg Svart
Typ 2
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss