Meny Sök

Andningslock G 3/8 22.0 mm Aluminium Svart

This G 3/8 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Essentra artikelnummer:

10506653

Tillverkarens artikelnummer:

1505218

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 135,6361 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 356,36 kr

10 x 135,6361 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 17.3 mm
B 15.0 mm
D 22.0 mm
HD 6.0 mm
h 8.0 mm
Gängstorlek G 3/8
Gängstandard BSP-gängor
Position Magnetic
Färg Svart
Typ 1
Commodity Code 8309909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss