Meny Sök

Linjära vagnar – Slutna

I lager

De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Serienummer: SRL1751, SRL1750

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol H6 h1 Kullager material d3 l1 Modell, släde d2 Köp
1 161,5677 kr - 1 451,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
22.0
Stainless
3.4
14.4
Kort
M4x8
360,6683 kr - 450,7781 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Lång
M5x12
342,5547 kr - 428,1933 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Kort
M4x8
181,8245 kr - 227,2233 kr 5 I lager
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
229,4016 kr - 286,7233 kr 12 I lager
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Lång
M6x12
201,5432 kr - 251,9863 kr 4 I lager
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Standard
M6x12
241,8977 kr - 302,4295 kr 25 I lager
40.0
78.0
Resin
8.6
90.0
Standard
M10x25
869,1122 kr - 1 086,3616 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Kort
M8x18
716,4071 kr - 895,4802 kr 26 I lager
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Lång
M8x18
321,4603 kr - 401,8253 kr 8 I lager
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Lång
M5x10
1 489,2187 kr - 1 861,4661 kr 10 I lager
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Kort
M6x12
402,9718 kr - 503,7434 kr 14 I lager
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Kort
M5x12
443,2116 kr - 553,9572 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
318,7088 kr - 398,386 kr 58 I lager
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Lång
M10x25
648,1942 kr - 810,3001 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Lång
M6x12
333,3832 kr - 416,729 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Kort
M5x10
591,331 kr - 739,1065 kr 22 I lager
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normal
M5x12
609,2154 kr - 761,5766 kr 3 I lager
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Kort
M6x12
371,2155 kr - 463,9621 kr 24 I lager
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Kort
M5x10
678,0015 kr - 847,5592 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Lång
M6x12
  • av 3
Linjär vagn 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20263034

Prisintervall
1 451,9596 kr - 1 161,5677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Linjär vagn 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262884

Prisintervall
450,7781 kr - 360,6683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

20262938

Prisintervall
428,1933 kr - 342,5547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Linjär vagn 76.0 M8x18 78.0 Aluminium

20262808

Prisintervall
227,2233 kr - 181,8245 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262983

Prisintervall
286,7233 kr - 229,4016 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 53.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262778

Prisintervall
251,9863 kr - 201,5432 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 90.0 M10x25 102.0 Aluminium

20262860

Prisintervall
302,4295 kr - 241,8977 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x25
Linjär vagn 40.4 M8x18 76.0 Aluminium

20263058

Prisintervall
1 086,3616 kr - 869,1122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 154.0 M8x18 78.0 Aluminium

20263102

Prisintervall
895,4802 kr - 716,4071 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262792

Prisintervall
401,8253 kr - 321,4603 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Linjär vagn 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20263164

Prisintervall
1 861,4661 kr - 1 489,2187 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20262990

Prisintervall
503,7434 kr - 402,9718 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 110.0 M10x25 122.0 Aluminium

20262921

Prisintervall
553,9572 kr - 443,2116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Linjär vagn 180.0 M10x25 102.0 Aluminium

20263072

Prisintervall
398,386 kr - 318,7088 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Linjär vagn 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262969

Prisintervall
810,3001 kr - 648,1942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 20.3 M5x10 44.0 Aluminium

20263003

Prisintervall
416,729 kr - 333,3832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Linjär vagn 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262761

Prisintervall
739,1065 kr - 591,331 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Normal
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20263089

Prisintervall
761,5766 kr - 609,2154 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 20.3 M5x10 44.0 Aluminium

20263126

Prisintervall
463,9621 kr - 371,2155 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Linjär vagn 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262853

Prisintervall
847,5592 kr - 678,0015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12