Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 35.0 M8 3080.0 Stål

Denna linjära styrskena på 35 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20168827

Tillverkarens artikelnummer:

20168827

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 9 366,5545 kr
10 - 19 8 429,9114 kr
20 - 49 7 961,5283 kr
50 + 7 493,2683 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

9 366,55 kr

1 x 9 366,5545 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 35.0
l1 3080.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Vikt kg 22.18
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss