20168599
20168599
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 876,0363 kr |
| 10 - 19 | 3 488,3835 kr |
| 20 - 49 | 3 294,6801 kr |
| 50 + | 3 100,8537 kr |
| Typ av skena | Montering bak |
|---|---|
| Skenstorlek | 35.0 |
| l1 | 1240.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Vikt kg | 8.93 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta