Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 30.0 M8 3960.0 Stål

Denna linjära styrskena på 30 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20168445

Tillverkarens artikelnummer:

20168445

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 9 506,848 kr
10 - 19 8 556,1755 kr
20 - 49 8 080,7777 kr
50 + 7 605,503 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

9 506,85 kr

1 x 9 506,848 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 30.0
l1 3960.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Vikt kg 20.59
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss