Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 30.0 M8 3240.0 Stål

Denna linjära styrskena på 30 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20168353

Tillverkarens artikelnummer:

20168353

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 7 824,9268 kr
10 - 19 7 042,4834 kr
20 - 49 6 651,1386 kr
50 + 6 259,9168 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 824,93 kr

1 x 7 824,9268 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 30.0
l1 3240.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Vikt kg 16.85
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss