Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 30.0 M8 2920.0 Stål

Denna linjära styrskena på 30 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20168315

Tillverkarens artikelnummer:

20168315

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 7 077,9259 kr
10 - 19 6 370,1825 kr
20 - 49 6 016,2493 kr
50 + 5 662,3161 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 077,93 kr

1 x 7 077,9259 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 30.0
l1 2920.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Vikt kg 15.18
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss