Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 30.0 M8 2840.0 Stål

Denna linjära styrskena på 30 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20168308

Tillverkarens artikelnummer:

20168308

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 6 690,1631 kr
10 - 19 6 021,1946 kr
20 - 49 5 686,6506 kr
50 + 5 352,1066 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 690,16 kr

1 x 6 690,1631 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 30.0
l1 2840.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Vikt kg 14.77
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss