20168247
20168247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 601,5808 kr |
| 10 - 19 | 5 041,4586 kr |
| 20 - 49 | 4 761,3974 kr |
| 50 + | 4 481,2168 kr |
| Typ av skena | Montering bak |
|---|---|
| Skenstorlek | 30.0 |
| l1 | 2360.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Vikt kg | 12.27 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta