20168124
20168124
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 478,5383 kr |
| 10 - 19 | 3 130,6353 kr |
| 20 - 49 | 2 956,7453 kr |
| 50 + | 2 782,8553 kr |
| Typ av skena | Montering bak |
|---|---|
| Skenstorlek | 30.0 |
| l1 | 1400.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Vikt kg | 7.28 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta