20167905
20167905
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 7 951,5601 kr |
| 10 - 19 | 7 156,441 kr |
| 20 - 49 | 6 758,8199 kr |
| 50 + | 6 361,1988 kr |
| Typ av skena | Montering bak |
|---|---|
| Skenstorlek | 25.0 |
| l1 | 3640.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Vikt kg | 13.10 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta