20167752
20167752
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 6 049,3536 kr |
| 10 - 19 | 5 444,3691 kr |
| 20 - 49 | 5 141,9998 kr |
| 50 + | 4 839,5075 kr |
| Typ av skena | Montering bak |
|---|---|
| Skenstorlek | 25.0 |
| l1 | 2740.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Vikt kg | 9.86 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta