Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 25.0 M6 2680.0 Stål

Denna linjära styrskena på 25 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20167745

Tillverkarens artikelnummer:

20167745

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 5 922,7204 kr
10 - 19 5 330,4114 kr
20 - 49 5 034,3185 kr
50 + 4 738,2255 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 922,72 kr

1 x 5 922,7204 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 25.0
l1 2680.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 12.0
d1 M6
Vikt kg 9.65
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss