Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 25.0 M6 1300.0 Stål

Denna linjära styrskena på 25 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20167516

Tillverkarens artikelnummer:

20167516

15 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 956,7453 kr
10 - 19 2 661,0215 kr
20 - 49 2 513,2212 kr
50 + 2 365,4208 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 956,75 kr

1 x 2 956,7453 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 25.0
l1 1300.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 12.0
d1 M6
Vikt kg 4.68
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss