Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 25.0 M6 640.0 Stål

Denna linjära styrskena på 25 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20167400

Tillverkarens artikelnummer:

20167400

37 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 391,2251 kr
10 - 19 1 252,1504 kr
20 - 49 1 182,4935 kr
50 + 1 112,9562 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 391,23 kr

1 x 1 391,2251 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 25.0
l1 640.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 12.0
d1 M6
Vikt kg 2.30
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss