Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 20.0 M6 2500.0 Stål

Denna linjära styrskena på 20 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20167066

Tillverkarens artikelnummer:

20167066

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 4 920,8531 kr
10 - 19 4 428,7186 kr
20 - 49 4 182,7128 kr
50 + 3 936,7071 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 920,85 kr

1 x 4 920,8531 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 20.0
l1 2500.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Vikt kg 6.50
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss