Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 20.0 M6 580.0 Stål

Denna linjära styrskena på 20 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20166748

Tillverkarens artikelnummer:

20166748

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 127,8912 kr
10 - 19 1 015,102 kr
20 - 49 958,7075 kr
50 + 902,3129 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 127,89 kr

1 x 1 127,8912 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 20.0
l1 580.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Vikt kg 1.51
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss