Meny Sök

Linjär styrskena Montering bak 15.0 M5 2620.0 Stål

Denna linjära styrskena på 15 mm används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20166434

Tillverkarens artikelnummer:

20166434

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 4 474,8677 kr
10 - 19 4 027,4056 kr
20 - 49 3 803,6745 kr
50 + 3 579,9434 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 474,87 kr

1 x 4 474,8677 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 15.0
l1 2620.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 8.0
d1 M5
Vikt kg 3.67
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss