20166380
20166380
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 992,0861 kr |
| 10 - 19 | 3 592,8652 kr |
| 20 - 49 | 3 393,2547 kr |
| 50 + | 3 193,6442 kr |
| Typ av skena | Montering bak |
|---|---|
| Skenstorlek | 15.0 |
| l1 | 2320.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Vikt kg | 3.25 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta