20166298
20166298
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 984,6104 kr |
| 10 - 19 | 2 686,1493 kr |
| 20 - 49 | 2 536,9188 kr |
| 50 + | 2 387,6883 kr |
| Typ av skena | Montering bak |
|---|---|
| Skenstorlek | 15.0 |
| l1 | 1780.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Vikt kg | 2.49 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta