20165994
20165994
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 165,4412 kr |
| 10 - 19 | 1 948,8478 kr |
| 20 - 49 | 1 840,6742 kr |
| 50 + | 1 732,3776 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 25.0 |
| l1 | 1120.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| För skruvar | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Vikt kg | 4.03 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta